The store will not work correctly when cookies are disabled.
P8-128-38-10V-11
ハンドル, 穴センタ128mm, 雌ねじ, 10-32 ねじ径, アルミ合金, 陽極酸化処理, 研磨加工, オーバル型, 16 X 7 mm
製品仕様
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
陽極酸化処理 |
| 色 |
研磨加工 |
| ねじサイズ |
10-32 |
| 取りつけ |
雌ねじ |
| プル サイズ |
128.00 |
| 製品 |
P8 - 引手・ハンドル |
これらのクラッシック「U」字型円筒状引き手は、ドアや引き出しの取っ手としてシンプルで安価な製品です。高さ31mm(1.22インチ)で4種類の長さから、必要な握り手を選べます。
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
8
|
2026-11-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|