P8-030-31-M4-11-3

ワイヤプルハンドル, 3, Internal Thread, M4 X 0.7, アルミ合金, 黒酸化皮膜 アルミニウム, ポリッシュド(研磨された)

見積のご依頼
製品仕様
材質 アルミ合金
仕上げ 陽極酸化処理
色 研磨加工
ねじサイズ M4 X 0.7
取りつけ 雌ねじ
プル サイズ 30.00
製品 P8 - 引手・ハンドル
これらのクラッシック「U」字型円筒状引き手は、ドアや引き出しの取っ手としてシンプルで安価な製品です。高さ31mm(1.22インチ)で4種類の長さから、必要な握り手を選べます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。