The store will not work correctly when cookies are disabled.
P8-128-38-M4Q-15
ハンドル, 穴センタ128mm, 雌ねじ, M4 ねじ径, アルミ合金, 陽極酸化処理, 黒, オーバル型, 11 X 7 mm
製品仕様
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
陽極酸化処理 |
| 色 |
黒 |
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| 取りつけ |
雌ねじ |
| プル サイズ |
128.00 |
| 製品 |
P8 - 引手・ハンドル |
これらのクラッシック「U」字型円筒状引き手は、ドアや引き出しの取っ手としてシンプルで安価な製品です。高さ31mm(1.22インチ)で4種類の長さから、必要な握り手を選べます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
25
|
2026-10-26
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|