The store will not work correctly when cookies are disabled.
P8-096-31-M4-15-3
ワイヤプルハンドル, 96 mm, Internal Thread, M4 X 0.7, アルミ合金, 黒酸化皮膜 アルミニウム, 黒
製品仕様
| 材質 |
アルミ合金 |
| 仕上げ |
陽極酸化処理 |
| 色 |
黒 |
| ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
| 取りつけ |
雌ねじ |
| プル サイズ |
96.00 |
| 製品 |
P8 - 引手・ハンドル |
これらのクラッシック「U」字型円筒状引き手は、ドアや引き出しの取っ手としてシンプルで安価な製品です。高さ31mm(1.22インチ)で4種類の長さから、必要な握り手を選べます。
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
480
|
2026-11-04
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
27
|
2026-11-04
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|