P8-DHAEB-5-128

取手, ピッチ 128mm, 雌ねじ, M5, アルミニウム, 粉体塗装, 黒, オーバル型

見積のご依頼
製品仕様
材質 アルミニウム
仕上げ 粉体塗装
色 黒
製品 P8 - 引手・ハンドル
これらのクラッシック「U」字型円筒状引き手は、ドアや引き出しの取っ手としてシンプルで安価な製品です。高さ31mm(1.22インチ)で4種類の長さから、必要な握り手を選べます。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。