D7:DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー

2種類のクイックアクセスファスナーは設置が便利で、操作時のグリップ許容性があり、サポートパネルや取りつけパネルの厚さにも幅広く対応します。設置パネルの荷重条件に合わせメタリック製、熱可塑性素材製があります。
D7:DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー
同じプッシュ・トゥ・クローズ、1/4回転シリーズの便利さをDZUS®の2つのデザインにもご用意  パイロット浸炭スティールファスナーとDZUS® アロー工学の熱可塑性素材ファスナー両スタイルは次のような共通の利点があります:
  • ツールを使わずにプレスイン設置ができ、ファスナーが気持ちよくはまります レセプタクルもファスナーもパネルの上から設置するためアクセスが簡単 ファスナースタッドは1/4回転するだけで外れ、レセプタクルはパネルに固定されたまま残ります 取り外し可能パネルはパネルを支えるために何度でも外して取りつけなおすことができます 標準レセプタクルサイズは、ネットワーク、通信、PCに使用するラックのレールに共通の9.5mm角のサポート穴にあわせています 制御アクセスの安全のためにヘッドスタイルはツール作動設計にな
  • DZUSパイロットの側面許容レセプタクルスタイルにより、スタッド位置は横方向に約+0.200インチの余裕 豊富なサイズのDZUSパイロットネオプレンゴム製ワッシャーはパネルとサポート間に耐震性のぴったりフィット DZUSパイロットのスプリングスタッドスタイルは、外すときにファスナーを引っ込めるスプリング付き 黒または光沢クローム仕上げのDZUSパイロットのファスナー
  • 設計最大軸荷重:11ポンド設計最大剪断強度:28ポンド難燃性:UL 94 HB ASTM E-162 火炎伝播指数(Flame Spread Index:FSI) 130

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

D7:DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー

表示方法 表 リスト

35 注文

降順
件