D7-275-040-400
DZUS® パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー, 耐油性合成ゴム, ナチュラル, 黒, Washer
| 材質 | ネオプレンゴム |
|---|---|
| 仕上げ | 無処理 |
| 色 | 黒 |
| 外側のパネル厚さ | 0.02 |
| 最大外側パネル厚 | 0.07 |
| ワッシャ厚さ | 4.06 |
| タイプ | リテーナ |
| 製品 | D7 - DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー |
2種類のクイックアクセスファスナーは設置が便利で、操作時のグリップ許容性があり、サポートパネルや取りつけパネルの厚さにも幅広く対応します。設置パネルの荷重条件に合わせメタリック製、熱可塑性素材製があります。