The store will not work correctly when cookies are disabled.
D7-275-140-400
DZUS® パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー, 耐油性合成ゴム, ナチュラル, 黒, Washer
製品仕様
| 材質 |
ネオプレンゴム |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| 外側のパネル厚さ |
0.05 |
| 最大外側パネル厚 |
0.19 |
| ワッシャ厚さ |
4.06 |
| タイプ |
リテーナ |
| 製品 |
D7 - DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー |
2種類のクイックアクセスファスナーは設置が便利で、操作時のグリップ許容性があり、サポートパネルや取りつけパネルの厚さにも幅広く対応します。設置パネルの荷重条件に合わせメタリック製、熱可塑性素材製があります。
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
885
|
2026-11-07
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|