The store will not work correctly when cookies are disabled.
D7-275-035-400
DZUS® パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー
製品仕様
| 材質 |
ネオプレンゴム |
| 仕上げ |
無処理 |
| 色 |
黒 |
| 外側のパネル厚さ |
0.02 |
| 最大外側パネル厚 |
0.07 |
| ワッシャ厚さ |
3.56 |
| タイプ |
リテーナ |
| 製品 |
D7 - DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー |
2種類のクイックアクセスファスナーは設置が便利で、操作時のグリップ許容性があり、サポートパネルや取りつけパネルの厚さにも幅広く対応します。設置パネルの荷重条件に合わせメタリック製、熱可塑性素材製があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
54
|
2026-09-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|