The store will not work correctly when cookies are disabled.
D7-290-718-190
DZUS® パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理, 光沢, Self-Ejecting Stud
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
光沢 |
| ヘッドスタイル |
#2 プラスリセス |
| 外側のパネル厚さ |
0.51 |
| 最大外側パネル厚 |
3.05 |
| カップの表面処理 |
黒 |
| タイプ |
Washer |
| 製品 |
D7 - DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー |
2種類のクイックアクセスファスナーは設置が便利で、操作時のグリップ許容性があり、サポートパネルや取りつけパネルの厚さにも幅広く対応します。設置パネルの荷重条件に合わせメタリック製、熱可塑性素材製があります。
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
327
|
2026-11-05
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|