The store will not work correctly when cookies are disabled.
D7-285-202-161
DZUS® パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー, スティール, 亜鉛リン酸塩, 黒, レセプタクル
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
リン酸亜鉛加工 |
| 色 |
黒 |
| リセプタクル(受け)スタイル |
スナップイン |
| タイプ |
Spring |
| 製品 |
D7 - DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー |
2種類のクイックアクセスファスナーは設置が便利で、操作時のグリップ許容性があり、サポートパネルや取りつけパネルの厚さにも幅広く対応します。設置パネルの荷重条件に合わせメタリック製、熱可塑性素材製があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
14
|
2026-10-14
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|