D7-275-045-400

DZUS® パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー, 耐油性合成ゴム, ナチュラル, 黒, Washer

見積のご依頼
製品仕様
材質 ネオプレンゴム
仕上げ 無処理
色 黒
外側のパネル厚さ 0.02
最大外側パネル厚 0.07
ワッシャ厚さ 4.57
タイプ リテーナ
製品 D7 - DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー
2種類のクイックアクセスファスナーは設置が便利で、操作時のグリップ許容性があり、サポートパネルや取りつけパネルの厚さにも幅広く対応します。設置パネルの荷重条件に合わせメタリック製、熱可塑性素材製があります。

製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください

Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。