The store will not work correctly when cookies are disabled.
D7-290-718-191
DZUS® パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー, スティール, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, 黒, Self-Ejecting Stud
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、クロメート処理(黒) |
| 色 |
黒 |
| ヘッドスタイル |
#2 プラスリセス |
| 外側のパネル厚さ |
0.51 |
| 最大外側パネル厚 |
3.05 |
| タイプ |
Washer |
| 製品 |
D7 - DZUS®パイロットアロープッシュ・トゥ・クローズ、ターン・トゥ・オープン1/4回転ファスナー |
2種類のクイックアクセスファスナーは設置が便利で、操作時のグリップ許容性があり、サポートパネルや取りつけパネルの厚さにも幅広く対応します。設置パネルの荷重条件に合わせメタリック製、熱可塑性素材製があります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
947
|
2026-07-23
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2026-07-23
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
3
|
2026-07-20
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|