Inject/Eject Mechanism

当社のインジェクト/イジェクトメカニズムは、電子機器、筐体、または他の組立体からコンポーネント、モジュール、またはカードを挿入および取り外すための安全で信頼性の高い方法を提供します。これらの精密に設計されたメカニズムは、スムーズで制御された取り扱いを確保し、デリケートなコンポーネントを保護しながら、取り付けやメンテナンスを簡素化します。プリント基板からラックマウントされたモジュールまで、当社のインジェクト/イジェクトメカニズムは、制御された挿入と取り出しのための信頼性の高いソリューションを提供します。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

Inject/Eject Mechanism

表示方法 表 リスト

87の商品1-40

降順
ページ
件