P7 - AIサーバー用イジェクター

サウスコは、水冷式機器で一般的に見られる機械的抵抗の増大に対処し、ユーザーが加える挿入力を低減するよう特別に設計された、標準的なデュアルピボットエジェクターのラインナップを提供しています。これらのエジェクターはデュアル軸ピボット機構を採用することでてこの原理と動作効率を最適化し、熱的および機械的ストレス下でも堅牢な保持力と位置合わせを維持しながらモジュールのスムーズな嵌合を実現します。

  • 操作力を最小限に抑えるデュアルピボットギア機構の設計。
  • エジェクターが係合したままでもハンドルを折りたたむことができるため
  • 難燃性規格:UL94-V0
  • カスタムカラーおよびパッド印刷オプションもご用意しています
製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

P7 - AIサーバー用イジェクター

表示方法 表 リスト

11 注文

降順
件