P7 - プレス成形エジェクタ

サウスコは、コスト効率と省スペース化が重要となる大量生産環境に対応するために設計された、標準およびカスタムのプレス加工エジェクターソリューションを提供しています。これらのコンポーネントは、構造的な強度と機能的な信頼性を維持しながら、フェースプレートの突出を最小限に抑えるよう設計されています。

また、筐体やパネル用途におけるさまざまな要求に対応するため、寸法、材料、組み込み条件などの特定ニーズに合わせたカスタマイズも可能です。

  • ハンドルを固定するためのセカンダリキャッチを用意しており、耐衝撃性および耐振動性を高めます。
  • 特定の業界規格に適合するため、工具使用または工具不要のオプションをご用意しています。
  • 企業ロゴやエンドユーザー向けの操作説明など、パッド印刷オプションもご利用いただけます。
  • 難燃性規格:UL94-V0
  • カスタムカラーおよびパッド印刷オプションをご用意しています
製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

P7 - プレス成形エジェクタ

表示方法 表 リスト

10 注文

降順
件