P7 - ATCA、AMC、MicroTCA、およびCompact PCI

サウスコは、CompactPCI、ATCA、AMC、MicroTCAといった各種アーキテクチャに対応し、さまざまなPICMG規格に準拠した幅広いエジェクタ部品を提供しています。これらのソリューションは、モジュールの確実な挿入および取り外しを実現しつつ、機械的な強度とシステム全体のアライメントを維持するよう設計されています。さらに、エジェクタに加えて、シャーシモジュールをバックプレーンまたはミッドプレーンに接続する前に適切な位置へ導くことで、コネクタの損傷を防止する高精度位置決めピンやキーイングブロックも提供しています。また、迅速な統合やシステムのカスタマイズを支援するため、さまざまな取り付け用ハードウェア部品を在庫品として幅広く取り揃えています。

P7 - ATCA、AMC、MicroTCA、およびCompact PCI
  • 低操作力 – スムーズで直感的な動作により、バックプレーンおよびミッドプレーン構成における基板の挿入・取外しを簡素化します。
  • 多彩なマイクロスイッチのオプション – レバー式やプランジャー式など、様々なアプリケーションのニーズに合わせて複数の構成をご用意しています。
  • 柔軟なエジェクター互換性 – 複数の標準エジェクター設計により、幅広いPCB厚さに対応します。
  • 難燃性規格:UL94-V0
  • カスタムカラーおよびパッド印刷オプションもご利用いただけます。
製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

P7 - ATCA、AMC、MicroTCA、およびCompact PCI

表示方法 表 リスト

8 注文

降順
件