Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Il sistema di chiusura modulare per gli sportelli coibentati

August 27 2024
Il sistema di chiusura modulare per gli sportelli coibentati

Southco ha ampliato la sua linea di sistemi di chiusura a punti multipli con una nuova soluzione progettata per adattarsi a sportelli con uno spessore fino a quattro pollici. Il sistema di chiusura modulare M4 fornisce una soluzione versatile con varie opzioni di configurazione, venendo incontro alla crescente domanda di sportelli coibentati nelle applicazioni per il condizionamento dell'aria. Studiato per tenere conto delle variazioni nelle dimensioni dei pannelli degli armadi, il sistema di chiusura modulare M4 offre una soluzione flessibile per una vasta gamma di apparecchiature per il condizionamento. 

Configurazione modulare

Il sistema di chiusura modulare M4 di Southco supporta varie opzioni di serrature ed elementi di progetto. La sua maniglia in plastica può essere predisposta per la chiusura con lucchetto, a chiave o ad attrezzo, mentre la chiusura a un punto o a punti multipli può essere configurata con camme regolabili, una staffa di rilascio della pressione e un’impugnatura di rilascio interna.

Conducibilità termica ridotta

Il sistema di chiusura modulare M4 è progettato utilizzando materiali per ridurre la conducibilità termica. 

Caratteristiche aggiuntive

Oltre alle opzioni di serraggio versatili, il sistema di chiusura modulare M4 offre semplicità di installazione ed è adatto per l’uso nelle applicazioni per esterni.

I sistemi di chiusura a punti multipli Southco forniscono una soluzione completa per le applicazioni con sportelli di grandi dimensioni. Una semplice rotazione della maniglia del sistema di chiusura a punti multipli assicura più punti di serraggio lungo lo sportello. Un’ampia gamma di stili di sicurezza di chiusura e di maniglie, insieme a funzioni di tenuta opzionali, lo rendono adatto per la maggior parte delle applicazioni con sportelli di grandi dimensioni, inclusi quelli degli armadi per i condizionatori d’aria.

Il sistema di chiusura modulare M4 offre compressione affidabile, grande adattabilità e funzioni di rilascio della pressione migliorate, per applicazioni su armadi in cui l’isolamento è la priorità. 

Per saperne di più sulla linea di soluzioni di chiusura a punti multipli di Southco, visitate la nostra pagina di prodotto dei sistemi a punti multipli e con maniglie girevoli. 

Vedi risorse correlate