Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Le chiusure convenienti offrono una compressione base

August 06 2024
Le chiusure convenienti offrono una compressione base

Southco ha presentato una nuova linea di chiusure a compressione, ottimizzate per fornire una soluzione semplice e conveniente per applicazioni su armadi che richiedono una compressione base. La chiusura a compressione a un quarto di giro E9 combina il comprovato azionamento a 90 gradi della serie di chiusure a camma E5 di Southco con la compressione leggera, per adattarsi ad un’ampia gamma di applicazioni industriali, incluse quelle nei settori degli autobus, ferroviario e dei macchinari industriali.

Azionamento semplice e compressione

La chiusura a compressione a un quarto di giro E9 di Southco è l’ideale per l’aggiornamento di applicazioni con chiusure a camma alle chiusure a compressione, con un prezzo inferiore rispetto a quello della serie E3 VISE ACTION® di Southco. La chiusura a compressione a un quarto di giro E9 fornisce una compressione di 4 mm con una semplice rotazione di 90 gradi della camma, quando si chiude una porta o un pannello. Studiata con un numero di componenti inferiore, la chiusura a compressione a un quarto di giro E9 facilita l’aggiornamento dei componenti e fa risparmiare tempo per l’assemblaggio.

Classificazione IP elevata

La chiusura estremamente resistente soddisfa le classificazioni IP66/IP67 (protezione contro l’intrusione) per quanto riguarda l’ingresso di polvere e acqua, ed è testata per durare 10.000 cicli, il che la rende una scelta affidabile per ambienti difficili. La nuova chiusura fornisce un’opzione a costo ridotto per i clienti con esigenze di un IP elevato, riducendo la barriera di ingresso per applicazioni che richiedono una quantità base di compressione.

Opzioni di design multiple

Disponibile con 13 tipi di testa diversi e con stili di camma standard, protetta e con scrocco a rullo, la E9 è altamente personalizzabile in base all’unicità dei requisiti di applicazione. La serie di chiusure a compressione a un quarto di giro E9 è disponibile nelle versioni in senso orario e in senso antiorario, nonché con serraggio utile fisso o regolabile, che permettono ai tecnici di scegliere la soluzione giusta per la propria applicazione.

La nuova chiusura a compressione a un quarto di giro E9 di Southco offre un’alternativa conveniente per l’aggiornamento delle chiusure di pannelli, offrendo una quantità di compressione base senza costi elevati o tecnologia complicata.

Per saperne di più sulla linea di chiusure a compressione di Southco, visitate la nostra pagina di prodotto delle chiusure a compressione.

Vedi risorse correlate