Chiusura a compressione a un quarto di giro E9

Le chiusure a compressione a un quarto di giro di Southco integrano un design ottimizzato per fornire una soluzione di miglioramento semplice e conveniente per applicazioni su armadi che richiedono la compressione. Un semplice azionamento a 90 gradi fa ruotare la camma dietro il telaio e al contempo la tira verso l’alto per fornire una compressione di 4 mm e garantire una chiusura resistente alle vibrazioni e a prova di acqua e polvere. Shop
Chiusura a compressione a un quarto di giro E9

Un solo movimento a un quarto di giro fornisce una compressione uniforme di 4 mm (16”) per la tenuta ambientale in applicazioni con guarnizioni ed elimina rumori e vibrazioni.  

  • Aggiornamento facile di chiusure a camma esistenti 
  • Azionamento a un quarto di giro semplice e intuitivo 
  • Protezione dagli agenti atmosferici 
  • Eliminazione di vibrazioni e rumori fastidiosi 
  • Disponibile in lega di zinco con un’ampia gamma di finiture, inclusi il rivestimento a polvere nero o argento e la cromatura lucida 
  • Serraggio utile fisso o regolabile 
  • Azionamento in senso orario o antiorario 
  • Ampia gamma di tipi di testa  
  • Scelta di camme inclusa camma standard, camma protetta per proteggere la finitura del telaio e scrocchi a rullo per la massima compressione e facilità d’uso 
  • Disponibilità di un’ampia gamma di accessori per migliorare tenuta e sicurezza,nonché la facilità di apertura del pannello
  • ROHS (sostanze pericolose) 
  • NEMA / IP (tenuta) 
  • EN45545 (incendio) 
  • EN61373 (vibrazioni) 
  • UL (standard di sicurezza) 

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Chiusura a compressione a un quarto di giro E9

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 214

Imposta ordine discendente
per pagina