Centro di risorse

Ci auguriamo che trovi qualcosa di interessante da leggere, guardare e condividere.

Nuova Chiusura a Compressione E3 Compact MIM - Distinguersi con un profilo basso

October 01 2024
Nuova Chiusura a Compressione E3 Compact MIM - Distinguersi con un profilo basso

Si potrebbe pensare che queste due idee non vadano d'accordo, giusto? In Southco funzionano. Vi presentiamo la nuova chiusura a compressione E3 Compact MIM, una nuova versione della nostra linea di chiusure a compressione E3 che presenta un'ergonomia migliorata, funzioni aggiuntive di sicurezza e praticità e una testa di chiusura sottile e moderna che potrebbe far girare la testa a qualcuno.

Meno sforzo da parte vostra, più sicurezza da parte nostra

La chiusura E3 Compact MIM è dotata di un intervallo di azionamento ergonomico di 180 gradi, che la rende più facile da aprire o chiudere rispetto alla normale chiusura a compressione E3. Questa riduzione del range non ha alcun impatto sulle prestazioni, per cui si ottiene tutta la sicurezza di un E3 con uno sforzo di azionamento inferiore di circa il 7%.

Sicurezza scritta in faccia

Vi siete mai chiesti se avete lasciato uno sportello aperto? Avete dovuto dare un giro veloce alla maniglia per assicurarvi che fosse sicura? Dimenticate tutto questo. L'E3 Compact MIM vi mostra se è aperto o chiuso grazie a marcature con codice colore incise sul frontale della chiusura. Questi consentono di sapere a colpo d'occhio se uno scomparto è aperto o chiuso.

La parola d'ordine è MIM

Come se gli altri miglioramenti non fossero sufficienti, abbiamo trovato un modo per realizzare tutto questo utilizzando lo stampaggio a iniezione di metallo (MIM). Ciò significa costi di produzione inferiori e maggiori risparmi che possiamo trasferire a voi. E se siete preoccupati che la chiusura sia un po' ruvida sui bordi, lasciate perdere. Dopo la produzione, il modello E3 Compact MIM viene splendidamente lucidato per una finitura che cattura l'attenzione dall'altra parte della stanza. (O semplicemente rendere più facile vedere dove si apre il pannello).

La testa della chiusura è inoltre spessa solo 4 mm (rispetto ai 6,4 mm di una normale E3), il che non fa che accentuare il suo aspetto elegante.

Informazioni tecniche

La chiusura a compressione E3 Compact MIM sembra avere tutto. L'aspetto, la sensazione, il prezzo... Ma se avete bisogno di maggiori dettagli, consultate questa pagina per ulteriori informazioni tecniche.

Vedi risorse correlate