E3 - Chiusure a compressione VISE ACTION®

Le chiusure a compressione VISE ACTION® di Southco offrono un vantaggio meccanico, assicurando una chiusura ermetica, robusta e resistente alle vibrazioni per sigillare l'acqua e la polvere anche nelle applicazioni più gravose. Il funzionamento fluido del design VISE ACTION® allinea la camma dietro il telaio, quindi la tira dritta verso l'alto per evitare lo sfregamento contro il telaio, con un unico movimento continuo di mezzo giro.  L'azione di compressione fornisce una trazione costante di 6,4 mm (0,25") per la tenuta ambientale nelle applicazioni con guarnizione e contribuisce a ridurre o eliminare il rumore e i rumori causati dalle vibrazioni.  L'aggancio sopra il centro impedisce l'apertura accidentale dovuta a urti o vibrazioni.  

E3 - Chiusure a compressione VISE ACTION®

L’azionamento scorrevole del design VISE ACTION® allinea il nottolino dietro il telaio e lo comprime imprimendo un semplice mezzo giro alla chiusura. La compressione uniforme da 6.4 mm offre una tenuta ambientale nelle applicazioni con guarnizione e aiuta a ridurre o eliminare rumorosità e vibrazioni. La chiusura sopra al punto morto previene aperture accidentali causate da urti e vibrazioni.

  • La compressione VISE ACTION® uniforme da 6.4 mm offre una tenuta ambientale nelle applicazioni con guarnizione e aiuta a ridurre o eliminare rumorosità
  • Azionamento semplice e intuitivo a mezzo giro
  • Garantisce l'impermeabilità agli agenti atmosferici
  • Blocca rumori e vibrazioni
  • Azzionamento sopra il punto morto per impedire aperture accidentali
  • Disponibili in un'ampia gamma di materiali (zinco, acciaio inox, alluminio) e finiture, tra cui rivestimento a polvere, cromata, elettrolucidatura e passivazione.
  • Serraggio utile fisso e regolabile
  • Azionamento in senso orario e antiorario
  • Ampia sceita di stili di testa, tra cui utensile, manuale, chiusura a chiave e lucchetto
  • Sono disponibili versioni personalizzate progettate per applicazioni specifiche che richiedono dimensioni e stili di montaggio diversi, nonché la conformità agli standard industriali in materia di tenuta, vibrazioni, incendio o pulizia e igiene. 
  • Ampia gamma di accessori disponibili per migliorare la tenuta e la sicurezza, nonché la facilità di apertura del pannello
  • ROHS (sostanze pericolose)
  • NEMA / IP (tenuta)
  • EN45545 (fuoco)
  • EN61373 (vibrazioni)
  • UL (standard di sicurezza)

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui: 

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando E3 - Chiusure a compressione VISE ACTION®

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 4342

Imposta ordine discendente
  1. E3-11-012

    Latch

per pagina