La nuova chiusura a compressione con indicatore visivo mostra lo stato di apertura della stessa
![La nuova chiusura a compressione con indicatore visivo mostra lo stato di apertura della stessa](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/S/o/600/400/Southco-NPL-Compression-Latch-Visual-400X400.jpg)
Southco ha ampliato la sua linea di chiusure a compressione VISE ACTION® con una nuova versione, che consente la conferma visiva dello stato di apertura della chiusura. La chiusura a compressione E3 VISE ACTION® con indicatore visivo di Southco è dotata di alette indicatrici riflettenti rosse, facilmente visibili quando la chiusura è aperta, che consentono il monitoraggio continuo dello stato della chiusura.
La chiusura a compressione E3 VISE ACTION® con indicatore visivo di Southco mostra lo stato di apertura della chiusura stessa, visibile da un minimo di cinque metri, il che la rende la scelta ideale per il settore ferroviario, dei semiconduttori e degli armadi per macchinari industriali, in cui la mancata chiusura di una porta o di un pannello può influire sulla sicurezza durante il funzionamento.
Consentendo agli operatori di rilevare facilmente il suo stato, la chiusura a compressione E3 VISE ACTION® con indicatore visivo migliora l’efficienza e la sicurezza e riduce gli errori di manutenzione. Studiata per gli impieghi gravosi, la chiusura a compressione E3 VISE ACTION® con indicatore visivo conforme agli standard NEMA 4 e IP65, il che la rende una scelta ottimale per ambienti esterni, corrosivi e in presenza di vibrazioni elevate.
La chiusura a compressione E3 VISE ACTION® con indicatore visivo fornisce un riscontro visivo della chiusura completa, parziale o della totale apertura di un pannello. Questa nuova offerta amplia la linea di prodotti MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™, che fornisce l’indicazione visiva per migliorare la sicurezza e monitorare l’accesso in un’ampia gamma di applicazioni su armadi.
Come la linea E3 standard di Southco, la versione con indicatore offre una chiusura forte e resistente alle vibrazioni ed è disponibile in una varietà di lunghezze di serraggio, incrementando però ulteriorment la sicurezza delle applicazioni.
Per saperne di più sulla linea di chiusure a compressione di Southco, visitate la nostra pagina di prodotto delle chiusure a compressione.