Serrature per porte di ingresso

Le serrature per porte di ingresso Southco forniscono una soluzione sicura ed elegante per porte, portelli e pannelli di accesso. Adatte per applicazioni di chiusura sia in ambienti interni sia all’esterno, le soluzioni per le porte di ingresso Southco includono chiusure scorrevoli, chiusure oscillanti e chiusure magnetiche. Forniscono qualità visive e tattili di azionamento e offrono una varietà di finiture in materiali resistenti alla corrosione e di grado nautico al 100% per installazioni di porte eleganti.

Serrature per porte di ingresso

Vantaggi Chiave

  • Door Status

    I design eleganti si abbinano a tipi e spessori di porte diversi

  • Product Design

    Opzioni sia per porte scorrevoli (a scomparsa), sia per porte con cerniere tradizionali

  • Lock Status

    Opzioni di bloccaggio e di chiusura

  • Security

    Materiali e finiture di alta qualità

  • Operational Force

    Sforzo di azionamento ridotto e sensazione tattile di alta qualità

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Serrature per porte di ingresso

Vedi come Griglia Lista

33 articoli

Imposta ordine discendente
per pagina
df10d106ebcf2077f9d92d18455cfdd50363a373e2c3d9472f99e577b64530e4 3.141.197.170