MC-90-216-10
Serrature per porte di ingresso, Riscontro, Con raccoglipolvere, Corta, Ottone Nichelato
| Materiale | Ottone |
|---|---|
| Finitura | Nichelato |
| Tipo Nottolino | Corta |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| A tenuta | No |
| Funzionamento | Oscillazione a destra |
| Tipo Impugnatura | Con raccoglipolvere |
| Tipo di accessorio | Riscontro |
| Tipo | Accessorio. |
| Class | MA - Chiusure per porte a battente |
Qualità e stile sono l’essenza delle chiusure Serie McCoy e Serie 53 per porte a battente. Entrambe trasmettono una sensazione di qualità e sono disponibili con finitura monocromo lucidissima o con dettagli bitonali. Realizzate al 100% con materiali di grado nautico resistenti alla corrosione.