ME-03-603-60
Chiusura per porte a battente Offshore, curvo, Oscillazione a destra, Con pulsante di blocco, 25.4 mm Gamma di serraggio, Lega di alluminio
Materiale | Lega di alluminio |
---|---|
Tipo Nottolino | Corta |
Restrizione dell'accesso | Pulsante di blocco |
A tenuta | No |
Grip - Minimum (mm) | 25.40 |
Grip - Maximum (mm) | 25.40 |
Funzionamento | Oscillazione a destra |
Tipo Impugnatura | Con pulsante di blocco |
Class | ME - Chiusure per porte a battente Offshore |
Lo stile semplice e le numerose opzioni di installazione fanno di queste chiusure una soluzione estremamente pratica per molte porte di ingresso. Una serie di eleganti design e opzioni di finitura esaltano la cura del particolare. Disponibili con vari stili di montaggio per adattarsi a porte curve o scorrevoli ad angolazioni insolite.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Scrivi la tua recensione