ME-03-612-10

Chiusura per porte a battente Offshore, curvo, Oscillazione a destra, Serratura a chiave, 19 mm Gamma di serraggio, Cromato

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Finitura Cromato
Tipo Nottolino Corta
Restrizione dell'accesso Serratura a chiave
A tenuta No
Grip - Minimum (mm) 19.00
Grip - Maximum (mm) 19.00
Funzionamento Oscillazione a destra
Class ME - Chiusure per porte a battente Offshore
Lo stile semplice e le numerose opzioni di installazione fanno di queste chiusure una soluzione estremamente pratica per molte porte di ingresso. Una serie di eleganti design e opzioni di finitura esaltano la cura del particolare. Disponibili con vari stili di montaggio per adattarsi a porte curve o scorrevoli ad angolazioni insolite.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.

Scrivi la tua recensione
La tua recensione:Chiusura per porte a battente Offshore, curvo, Oscillazione a destra, Serratura a chiave, 19 mm Gamma di serraggio, Cromato

6bc0906b6f49adb97e9a88f5b7548528dbdd5b582d2240e8b7645865b051276f 3.133.147.215