A compressione

Le chiusure a compressione Southco forniscono un vantaggio meccanico, garantendo una chiusura delle porte serrata, resistente alle vibrazioni e a prova di acqua e polvere, pur consentendo l’accesso facile con una varietà di opzioni di chiavi e sicurezza con attrezzi.

image1

Vantaggi Chiave

  • Product Performance

    Installazione e azionamento rapidi

  • Vibrantion Resistant

    A prova di acqua e polvere

  • Stainless Steel

    Eliminano vibrazioni e rumore

  • Key Choice System

    Opzioni di chiusura a chiave e sicurezza con attrezzi

  • Mounting Options

    Regolabili per compensare le variazioni e i set di guarnizioni

  • Product Testing

    Molteplici opzioni di attuatore e maniglia

Centro Risorse

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando A compressione

Vedi come Griglia Lista

4 articoli

Imposta ordine discendente
  1. E3-H138-00

    Latch

  2. E3-H1238-UU0

    Latch

  3. E3-H2238-00

    Latch

  4. E3-H2938-UU0

    Latch

  5. No more items to load
b1262abd6814a00ef758bf0fa29fa7ea0261412840f5b3f74cd1bd3ebcaf9b9a 18.220.175.155
please type in at least 2 letters...
Loading...