24 - Chiusure a compressione autoregolanti a filo con impugnatura a T
Sfruttate la praticità e la robustezza del design delle chiusure a compressione autoregolanti Southco. Questa chiusura esercita una compressione sufficiente a bloccare saldamente le porte, prevenendo le vibrazioni nelle applicazioni più pesanti senza compromettere la rapidità e facilità di chiusura (sollevando e ruotando la maniglia).

Lo scodellino ad incasso con impugnatura a T pieghevole offre un leveraggio sufficiente senza occupare troppo spazio sulla superficie esterna della porta. Permette fino a 1110N di carico massimo sul nottolino nel punto di contatto sul telaio.
- Forza, versatilità ed estetica in un’unica chiusura
- La finitura metallica lucida esalta il design di qualunque pannello
- L’utente controlla il grado di compressione esercitata
- Disponibile anche in acciaio inox lucidato e con finiture in cromo
- Disponibili in vari modelli per adattarsi ad un’ampia gamma di serraggi utili - da 19,1 mm a 61,9 mm
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
CERTIFICATI DEI PRODOTTIRicerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: