24-20-104-35
Chiusure a compressione, Self-Adjusting, Impugnatura a T a filo, Nessuna restrizione, 1-7.9mm Pannello, 44.5-61.9mm Serraggio, Acciaio inox, Elettrolucidato Lucido
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Passivato |
| Restrizione dell'accesso | Nessuna restrizione |
| Spessore OP | 1.00 |
| Spessore max. pannello esterno | 7.90 |
| Grip - Minimum (mm) | 44.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 61.90 |
| Profilo | A filo |
| Rotation | Type A - Turn Clockwise to Latch |
| Corsa | 17.40 |
| Class | 24 - Chiusure a compressione autoregolanti a filo con impugnatura a T |
Sfruttate la praticità e la robustezza del design delle chiusure a compressione autoregolanti Southco. Questa chiusura esercita una compressione sufficiente a bloccare saldamente le porte, prevenendo le vibrazioni nelle applicazioni più pesanti senza compromettere la rapidità e facilità di chiusura (sollevando e ruotando la maniglia).