N6 - Cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie

La cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie offre durata superiore ed elevata resistenza alla corrosione negli ambienti aggressivi. La cerniera N6 è disponibile in sei misure e varie configurazioni di semicerniere per consentire la massima flessibilità in fase di progettazione. Disponibile in acciaio inox 304 o 316 con finiture passivate o ultralucide, la cerniera N6 propone una soluzione raffinata ed elegante senza alcun compromesso in termini di funzionalità.

N6 - Cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie

La realizzazione completamente in acciaio garantisce lunga durata anche negli ambienti corrosivi. L’installazione in superficie semplifica il montaggio.

  • Cerniera stampata.
  • Finitura ultralucida per esaltare lo stile delle applicazioni.
  • Disponibile in una varietà di misure e configurazioni di semicerniera
  • Disponibile con copri cerniera per una pratica installazione in superficie con viteria a scomparsa
  • Disponibile in 6 dimensioni diverse
  • Disponibili nelle versione economiche stampate in acciaio inox 304 e 316
  • Coperchi adesivi opzionali in finitura ultralucida o acciaio inox 316

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando N6 - Cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 69

Imposta ordine discendente
Pagina
per pagina