N6-DHIM-3826-SS

Cerniera a montaggio superficiale, Dimensioni 38.5mm, con fori di montaggio, Acciaio inox, Lucidato elettroliticamente

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio inox
Finitura Elettrolucidato
Installazione Montaggio a vite
Serie D series
Tipo di cerniera Strap Hinge
Class N6 - Cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie

La cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie offre durata superiore ed elevata resistenza alla corrosione negli ambienti aggressivi. La cerniera N6 è disponibile in sei misure e varie configurazioni di semicerniere per consentire la massima flessibilità in fase di progettazione. Disponibile in acciaio inox 304 o 316 con finiture passivate o ultralucide, la cerniera N6 propone una soluzione raffinata ed elegante senza alcun compromesso in termini di funzionalità.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.