N6-4E-446-20
Cerniera, grande Leaf, 98 mm Lunghezza, 304 Acciaio inox , Passivato
| Materiale | 304 Stainless Steel |
|---|---|
| Finitura | Passivato |
| Misura | Medium Leaf, Large Leaf |
| Lunghezza | 98.00 |
| Tipo | Stamped Hinge |
| Class | N6 - Cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie |
La cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie offre durata superiore ed elevata resistenza alla corrosione negli ambienti aggressivi. La cerniera N6 è disponibile in sei misure e varie configurazioni di semicerniere per consentire la massima flessibilità in fase di progettazione. Disponibile in acciaio inox 304 o 316 con finiture passivate o ultralucide, la cerniera N6 propone una soluzione raffinata ed elegante senza alcun compromesso in termini di funzionalità.