N6-C-44-24
Cerniera, Intermedia Leaf, 39 mm Lunghezza, 316 Acciaio inox , High Gloss
| Materiale | 316 Stainless Steel |
|---|---|
| Finitura | High Gloss |
| Misura | Medium Leaf |
| Tipo di accessorio | Stamped Cover |
| Lunghezza | 39.00 |
| Tipo | Accessorio. |
| Class | N6 - Cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie |
La cerniera in acciaio inox con montaggio in superficie offre durata superiore ed elevata resistenza alla corrosione negli ambienti aggressivi. La cerniera N6 è disponibile in sei misure e varie configurazioni di semicerniere per consentire la massima flessibilità in fase di progettazione. Disponibile in acciaio inox 304 o 316 con finiture passivate o ultralucide, la cerniera N6 propone una soluzione raffinata ed elegante senza alcun compromesso in termini di funzionalità.