EH - Cerniere con montaggio in superficie

La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.

EH - Cerniere con montaggio in superficie

Progettate per l'installazione permanente, le cerniere EH possono adattarsi a porte e telai con cerniere montate sia ad angolo retto che sullo stesso piano.

 

  • Tutti gli stili consentono una rotazione completa della porta di 180 gradi
  • I modelli con perno filettato permettono di avere la viteria a scomparsa, per una maggiore resistenza agli atti vandalici e una migliore estetica.
  • Gli stili di installazione a testa svasata consentono l'installazione di fori ciechi nonchè l'installazione di dadi e bulloni su pannelli di porte e telai di qualsiasi spessore.
  • Lo stile di cerniera offset è caratterizzato da un perno sfalsato per massimizzare l'accesso all'armadio e consente un'apertura completa della porta di 180 gradi anche in applicazioni con armadietti ravvicinati
  • La configurazione a più pezzi della cerniera offset consente inoltre l'installazione indipendente dell'anta del telaio e dell'anta della porta.
  • Perni della cerniera in acciaio inox per una maggiore protezione contro la corrosione.
  • Disponibile con finiture cromate, verniciate a polvere nera o verniciate a polvere do colore personalizzato.
  • Diverse configurazioni disponibili, in acciaio inox 316.
  • Disponibile in diversi materiali e dimensioni.

Forniscono carichi di lavoro assiali e radiali massimi che vanno da 1330 N (300 lbf.) a 5000 N (1120 lbf.)

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando EH - Cerniere con montaggio in superficie

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 228

Imposta ordine discendente
  1. EH-7A-6V8-38

    Cerniera

per pagina