EH-DHIZ-85165-PC
Cerniera a montaggio superficiale, Dimensioni 165.5mm, con fori di montaggio, Lega di zinco, Verniciato a polvere nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Colore | Nero |
| Installazione | Montaggio a vite |
| Serie | D series |
| Tipo di cerniera | Strap Hinge |
| Class | EH – Cerniere con montaggio in superficie |
La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.