The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript sembra essere disabilitato nel tuo browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
EH-6A-5G5-50
Cerniera per montaggio in superficie, 50 mm (1.97 in) Dimensione, con perni di montaggio, Lega di zinco, con rivestimento a polvere, Nero
Specificazioni
Materiale
Lega di zinco
Finitura
Rivestimento in polvere nera organica
Colore
Nero
Installazione
Con fillettatura
Serie
Serie 50
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class
EH – Cerniere con montaggio in superficie
La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.
QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE
Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
5029
2026-11-14
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
859
2026-11-12
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HTF Inc
Frederick MD USA
68
2026-11-02
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
68
2026-10-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
39
2026-10-30
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
21
2026-11-13
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
12
2026-10-27
sales@steeves.ca
204.474.1239
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
2
2026-11-13
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0