EH-7A-6V8-50
Cerniera per montaggio in superficie, 60 mm (2.36 in) Dimensione, con fori di montaggio, Lega di zinco, con rivestimento a polvere, Nero
| Materiale | Lega di zinco |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento in polvere nera organica |
| Installazione | Rivetto/Vite |
| Serie | Serie 60 |
| Class | EH – Cerniere con montaggio in superficie |
La varietà di design e stili di montaggio delle cerniere EH offre aspetto, funzionalità e livelli di resistenza antivandalismo diversi. Questa famiglia di cerniere include vari design di montaggio e opzioni di materiali distinti, per adattarsi a configurazioni di armadi ed esigenze funzionali diverse.