F6 - Cerniere a scomparsa per porte amovibili

Queste cerniere interamente in metallo offrono robustezza e durata per porte pesanti di armadi industriali. Disponibili con varie opzioni di semicerniere per adattarsi ad una varietà di configurazioni porta/telaio e consentire il montaggio indipendente della semicerniera della porta e di quella del telaio ed offrire maggiore flessibilità in fase di produzione.
F6 - Cerniere a scomparsa per porte amovibili
La disponibilità di varie misure, tipologie e opzioni di semicerniera per il telaio consentono di adattare la soluzione a una varietà di armadi e offrono maggiore flessibilità grazie all’installazione indipendente delle semicerniere della porta e del telaio
  • Cerniere completamente a scomparsa per un montaggio a filo
  • Modelli interamente realizzati in acciaio inox per garantire elevata robustezza (Serie 94X) e adattarsi a porte pesanti; attutiscono le vibrazioni
  • Modelli per impieghi standard (Serie 90X) disponibili in acciaio e acciaio inox
  • Le cerniere con perno a molla e fermi consentono di bloccare il perno in posizione retratta e semplificare installazione/smontaggio delle porte e poi di bloccarlo in posizione per garantire un azionamento sicuro
  • Varie tipologie di semicerniere per il telaio consentono di adattare questi dispositivi agli armadi in lamiera sagomata
  • Le cerniere possono essere montate con viti e controdadi esagonali M5 o N° 10 o saldatura
  • Il modello per impieghi gravosi (Serie 94X) offre due configurazioni di semicerniera per il telaio: piatta e sagomata
  • Il modello per impieghi standard (Serie 90X) offre la semicerniera sagomata per telaio in tre misure e angolazioni per adattarsi a varie configurazioni di telaio

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando F6 - Cerniere a scomparsa per porte amovibili

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 64

Imposta ordine discendente
Pagina
per pagina