F6-DHIM-60-R-SS
Cerniera a scomparsa rimovibile, Dimensioni 44 mm, CSK M5, Acciaio inox, Elettrolucidato
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Elettrolucidato |
| Colore | Lucida |
| Serie | D series |
| Tipo di cerniera | Corner & Removable Hinge |
| Class | F6 – Cerniere a scomparsa per porte amovibili |
Queste cerniere interamente in metallo offrono robustezza e durata per porte pesanti di armadi industriali. Disponibili con varie opzioni di semicerniere per adattarsi ad una varietà di configurazioni porta/telaio e consentire il montaggio indipendente della semicerniera della porta e di quella del telaio ed offrire maggiore flessibilità in fase di produzione.