F6-907-5
Cerniera a scomparsa per porte amovibili, intelaiatura, Acciaio inox, Passivato
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Strength Rating | 5.00 |
| Class | F6 – Cerniere a scomparsa per porte amovibili |
Queste cerniere interamente in metallo offrono robustezza e durata per porte pesanti di armadi industriali. Disponibili con varie opzioni di semicerniere per adattarsi ad una varietà di configurazioni porta/telaio e consentire il montaggio indipendente della semicerniera della porta e di quella del telaio ed offrire maggiore flessibilità in fase di produzione.