F6-DHIM-120

Removable Concealed Hinge, Concealed Assembly, Slot 8.5x6.2mm, CSK M5, Steel, Blue Zinc

Richiedi un preventivo
Specificazioni
Materiale Acciaio
Finitura Blue Zinc
Serie D series
Class F6 – Cerniere a scomparsa per porte amovibili
Queste cerniere interamente in metallo offrono robustezza e durata per porte pesanti di armadi industriali. Disponibili con varie opzioni di semicerniere per adattarsi ad una varietà di configurazioni porta/telaio e consentire il montaggio indipendente della semicerniera della porta e di quella del telaio ed offrire maggiore flessibilità in fase di produzione.

QUESTO PRODOTTO INCONTRA LE SPECIFICHE DI CONFORMITÀ ELENCATE QUI SOTTO. FARE CLIC SUL PULSANTE PER SCARICARE UN DOCUMENTO DI SPECIFICAZIONE

Southco offre modifiche ai suoi prodotti di serie. Scoprite le possibilità offerte da Southco per progettare soluzioni in grado di soddisfare i requisiti specifici della vostra applicazione.