Viti imperdibili a filettatura rapida DZUS

I nostri viti di fissaggio rapido con passo alto combinano la velocità di un filetto ad alto passo con la comodità della funzionalità di cattura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono un montaggio rapido e una ritenzione sicura. Questi fissaggi specializzati riducono significativamente il tempo di installazione garantendo che le viti rimangano attaccate al pannello o al componente, prevenendo la perdita e semplificando la manutenzione.
Viti imperdibili a filettatura rapida DZUS

Caratteristiche principali:

  • Filo ad alto piombo: Consente un serraggio e allentamento veloce, riducendo i tempi di assemblaggio.
  • Design captivo: Mantiene le viti saldamente attaccate ai pannelli, evitando perdite o smarrimenti.
  • Costruzione resistente: Realizzata con materiali robusti per resistere a utilizzi intensi e ambienti difficili.

Vantaggi principali:

  • Aumento della produttività: Accelera i processi di installazione per completare i progetti più rapidamente.
  • Mantenimento semplificato: Agevola la manutenzione eliminando viti smarrite.
  • Affidabilità migliorata: Offre prestazioni di fissaggio costanti e sicure.
  • Sicurezza migliorata: Minimizza i rischi derivanti da componenti allentati o caduti.

Esplora la nostra gamma di viti captivate a rapido avanzamento e scopri i vantaggi di un assemblaggio rapido e una ritenzione sicura nel tuo prossimo progetto.

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando Viti imperdibili a filettatura rapida DZUS

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 397

Imposta ordine discendente
  1. 12-12-304-12

    Latch

  2. 17-12-414-12

    Latch

  3. 12-12-603-12

    Latch

  4. 12-12-203-12

    Latch

per pagina