09-41-101-24
Viti imperdibili a filettatura rapida, Misura piccola, Acciaio inox
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Tipo di ricettacolo | Piatto |
| Tipo di ricettacolo | Rivetto |
| Misura | Small Size 09 |
| Tipo | Receptacle |
| Class | 9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida |
Per le vostre applicazioni ad accesso frequente proponiamo i vantaggi della filettatura rapida e dell’alta tolleranza agli errori di allineamento. Questi fissaggi utilizzano una filettatura Acme modificata per combinare la rapidità di serraggio tipica dei fissaggi a un quarto di giro con la potenza di serraggio delle viti imperdibili.