9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida

Per le vostre applicazioni ad accesso frequente proponiamo i vantaggi della filettatura rapida e dell’alta tolleranza agli errori di allineamento. Questi fissaggi utilizzano una filettatura Acme modificata per combinare la rapidità di serraggio tipica dei fissaggi a un quarto di giro con la potenza di serraggio delle viti imperdibili.
9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida
Questi fissaggi sono disponibili in una varietà di stili di testa e ricettacolo per garantire rapidità e prestazioni con vari materiali e condizioni di montaggio. Disponibili nella misura piccola, media e grande per soddisfare svariati carichi di lavoro e requisiti dimensionali.
  • Questo design tollera variazioni di serraggio e si adatta a differenze nello spessore del materiale
  • Le viti imperdibili semplificano l’allineamento prima del serraggio
  • Le filettature rapide velocizzano l’accesso, aumentano il serraggio e richiedono una forza di avvitamento inferiore
  • Forza di serraggio regolabile dall’utente finale
  • Struttura estremamente robusta
  • Materiali resistenti alla corrosione
  • Le viti sono disponibili con finitura in acciaio al carbonio cementato, zinco-cromato con guarnizione di tenuta e acciaio inox 300
  • I fermi sono disponibili in nailon per applicazioni generiche e in acciaio inox per applicazioni esterne
  • Offriamo vari attrezzi di installazione adatti a varie misure e stili di fermo per il bloccaggio delle viti imperdibili a filettatura rapida
  • Il carico massimo di funzionamento dipende dalla viteria di montaggio e dalle misure selezionate

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando 9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 397

Imposta ordine discendente
  1. 12-12-304-12

    Latch

  2. 12-12-409-12

    Latch

  3. 17-12-414-12

    Latch

  4. 17-12-104-12

    Latch

per pagina