12-11027-12
Viti imperdibili a filettatura rapida, Intermedia, Acciaio inox, Passivato
| Materiale | Acciaio inox |
|---|---|
| Finitura | Passivato |
| Spessore materiale | 4.10 |
| Tipo di ricettacolo | A clip |
| Tipo di ricettacolo | U |
| Misura | Medium Size 12 |
| Tipo | Receptacle |
| Class | 9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida |
Per le vostre applicazioni ad accesso frequente proponiamo i vantaggi della filettatura rapida e dell’alta tolleranza agli errori di allineamento. Questi fissaggi utilizzano una filettatura Acme modificata per combinare la rapidità di serraggio tipica dei fissaggi a un quarto di giro con la potenza di serraggio delle viti imperdibili.