17-10017-11
Viti imperdibili a filettatura rapida, Misura grande, A clip, Acciaio, Rivestimento organico metallico brillante
| Materiale | Acciaio |
|---|---|
| Finitura | Rivestimento organico metallico brillante |
| Tipo di ricettacolo | A clip |
| Misura | Large Size 17 |
| Tipo | Receptacle |
| Class | 9/12/17 - Viti imperdibili a filettatura rapida |
Per le vostre applicazioni ad accesso frequente proponiamo i vantaggi della filettatura rapida e dell’alta tolleranza agli errori di allineamento. Questi fissaggi utilizzano una filettatura Acme modificata per combinare la rapidità di serraggio tipica dei fissaggi a un quarto di giro con la potenza di serraggio delle viti imperdibili.