Loading...

Certificazioni (4)

532 views   November 1, 2019

  • Classi di infiammabilità UL

    La classe di infiammabilità UL94 è un dato importante per molti prodotti in plastica Southco. Si tenga presente, tuttavia, che le classi UL94 riportate si riferiscono alle materie prime e non ai prodotti finiti.
    Per saperne di più

  • Informazioni sulle MSDS

    Southco fornisce prodotti finiti e, pertanto, non accompagnati da schede tecniche sulla sicurezza dei materiali. Tuttavia, Southco adotta ogni ragionevole misura per garantire che i suoi prodotti siano conformi alle varie direttive ambientali. La nostra p...
    Per saperne di più

  • Norme NEMA/IP

    Le prove di impermeabilità NEMA/IP vengono eseguite su applicazioni finali specifiche. Quando un prodotto Southco viene definito idoneo a un’applicazione conforme alla norma NEMA 4/IP65, significa che quel prodotto (o serie di prodotti) è stato usato in a...
    Per saperne di più

  • DFARS

    "La clausola DFARS (supplemento al regolamento sugli acquisti federali per la difesa) stabilisce che “qualunque metallo speciale usato per la produzione di dispositivi ai sensi del presente contratto deve essere stato fuso o prodotto negli Stati Uniti, ne...
    Per saperne di più