FAQS
Search our frequently asked questions or browse by category belowDFARS
552 views
 October 28, 2019
"La clausola DFARS (supplemento al regolamento sugli acquisti federali per la difesa) stabilisce che “qualunque metallo speciale usato per la produzione di dispositivi ai sensi del presente contratto deve essere stato fuso o prodotto negli Stati Uniti, nelle sue regioni periferiche o in un Paese approvato”. I metalli speciali contemplati nel regolamento DFARS (DFARS 252.225-7009) sono:
(i) Acciaio
(A) con un tenore di lega massimo superiore a uno o più dei seguenti limiti: manganese 1,65 percento; silicone 0,60 percento; o rame 0,60 percento; oppure
(B) contenente più dello 0,25 percento di uno dei seguenti elementi: alluminio, cromo, cobalto, molibdeno, nichel, niobio (columbio), titanio, tungsteno o vanadio;
(ii) Leghe di metallo composte da
(A) Nichel o leghe in ferro-nichel contenenti un totale di metalli leganti esclusi nichel e ferro in quantità superiore al 10 percento; o
(B) leghe di cobalto contenenti un totale di metalli leganti esclusi cobalto e ferro in quantità superiore al 10 percento;
(iii) Titanio e leghe di titanio; o
(iv) Zirconio e leghe di zirconio.
Questo regolamento si applica a tutte le leghe di acciaio inox e le leghe di acciaio 4130 e 4140. Contattare Southco per informazioni sull’approvazione DFARS per un numero di parte specifico."