Norme NEMA/IP

643 views  October 28, 2019
Le prove di impermeabilità NEMA/IP vengono eseguite su applicazioni finali specifiche. Quando un prodotto Southco viene definito idoneo a un’applicazione conforme alla norma NEMA 4/IP65, significa che quel prodotto (o serie di prodotti) è stato usato in applicazioni omologate NEMA 4/IP65.

Did you find it helpful?